Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
    HEWI

    Bath towel shelf, 950-30-11001

    Bath towel rack - mitred bath towel rack - made of brass tube, matt black coated, diameter 18 mm - 644 mm wide, 260 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Specifikime teknike
    • Referencë unike950-30-11001
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveTowel rails, Bath towel rails
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-10-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)44
    • Gjerësia (mm)644
    • Thellësia (mm)260
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder Coatings
    • Materiali dytësorTunxh
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationGilindera
    • Kodi ETIMEC010551
    • Emri ETIMTowel holder
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars