Shower stool, 950-51-30140
Shower stool, 950-51-30140
Shower stool, 950-51-30140
    HEWI

    Shower stool, 950-51-30140

    Shower stool - light, mobile stool - suitable for the showers discreet round tube design combined with an ergonomically curved seat - pleasantly warm seat made of high-quality plastic, lightly textured, in HEWI colours 90 (deep black), 92 (anthracite grey) and 98 (signal white) - Weight: 4.4 kg - 497 mm tall, 370 mm wide - seat 370 mm wide - Seat height: 480 mm - High-quality chrome-plated frame - equipped with anti-slip rubber feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unike950-51-30140
    • Familja e produkteveAccessibility
    • Grupi i produkteveSeats and Stools
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-03-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)497
    • Gjerësia (mm)370
    • Thellësia (mm)382
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolypropylene
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011027
    • Emri ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats