MT56 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT56 Profiled Deck Sheet

The MT-56 DECK has a 56mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 952 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm.
Specifikime teknike
  • Referencë unikehiansa-deck-mt56
  • Familja e produkteveProfiled Sheet
  • Grupi i produkteveProfiled Deck
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-03-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)56
  • Gjerësia (mm)952
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Kuvertën, Pllaka & Terren
  • IFC classificationKulmet
  • Emrin UNSPSCSteel profiles
  • UNSPSC code30102304
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015 PërshkrimMetal profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 33
  • OmniClass TitleRoof Decking
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings