MT52 Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT52 Profiled Façade Sheet

The MT-52 has a 52mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 895 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm.
Specifikime teknike
  • Referencë unikehiansa-fac-mt52
  • Familja e produkteveProfiled Sheet
  • Grupi i produkteveProfiled wall cladding
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-03-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)52
  • Gjerësia (mm)895
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Veshja
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 PërshkrimMetal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass Number23-15 15 17 13
  • OmniClass TitleMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls