1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera

    1.0 MP CMOS PT Camera

    FEATURES:

    • 1/4” Progressive Scan CMOS
    • Up to 1.0 megapixeresolution 
    • Support motorized Pan & Tilt 
    • DigitaWDR 
    • 3D DNR 
    • IR range approx. 10 meters 
    • Support Wi-Fi, support WPS configuration with one touch (-W) 
    • Two-way audio 
    • Built-in microphone and speaker 
    • Support 128G on-board storage 
    • 5V DC±10%
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDS-2CD2Q10FD-IW
    • Familja e produkteveElectronics
    • Grupi i produkteveVideo Surveillance
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-04-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)4.9
    • Gjerësia (inçet)4
    • Thellësisë (inçet)4
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëKinë
    • Prodhuar nëKinë
    • Pesha Net (Lbs)10.58
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektronikë - Siguri, Kamera & Aksesore
    • Emrin UNSPSCSecurity cameras
    • UNSPSC code46171610
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 11
    • OmniClass TitleCameras

    Rajoni i disponueshëm

    North America Europe