Sliding connector MSG 1,75  HVAC
Hilti

Sliding connector MSG 1,75 HVAC

Sliding connector (for two pipe rings) Features: 1) Load classes matched to Hilti pipe rings 2) Can be used for suspended or standing installations 3) Integrated plastic guide 4) Smooth sliding movement as tilting is not possible
Specifikim
  • Maximum load - F: 1.75 kN Material composition: S235JRG - DIN EN 10025 Surface finish: Galvanized
Specifikime teknike
  • Referencë unikefixedpoint_MSG175
  • Familja e produkteveInstallation System
  • Grupi i produkteveFixed point
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-09-01
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Sistemet varje

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia