Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
    Hilti

    Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC

    3.7 nga 5 yje3.7(18 vlerësime)
    Sprinkler pipe hanger Features: 1) Insert pipe, hang, adjust. It saves time during installation 2) Simple leveling with the height adjustment nut 3) Simple pipe installation thanks to the pre-assembled sprinkler height adjustment nut 4) VdS approved pipe hanger Applications: sprinkler installations.
    Specifikim
    • Thread: M8 Maximum load - F: 2000 N Material composition: DX51D Z275 - DIN EN 10327
    Specifikime teknike
    • Referencë unikepipering_MPSPN
    • Familja e produkteveInstallation Pipe fixture
    • Grupi i produktevePipe rings
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-09-01
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Sistemet varje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia