HIMACS Sink RCS490D
HIMACS Sink RCS490D
    HIMACS

    HIMACS Sink RCS490D

    Spaciousness, durability and hygiene are all key quality features when choosing a sink for the kitchen or healthcare facility. The top quality models in the HIMACS range offer it all, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content.
    Specifikim
    • HIMACS RCS490D Sink with 8% Recycled Content
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCS490D
    • Familja e produkteveSinks, Baby Baths & Bowls
    • Grupi i produkteveSinks
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-02-11
    • Numri i botimit6
    • Gjatësia (mm)196
    • Gjerësia (mm)540
    • Thellësia (mm)420
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorSolid surface
    • Materiali dytësorNatural Acrylic Stone
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)10.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    Rajoni i disponueshëm

    Europe