HIMACS Babybath RCS6808
HIMACS Babybath RCS6808
    HIMACS

    HIMACS Babybath RCS6808

    The neo-natal ward of a hospital is the one place where maximum hygiene, ergonomics and warmth are essential. 

    The ergonomic shape of the bowl is specifically designed for babies.

    Specifikim
    • HIMACS RCS6808 Babybath with 8% Recycled Content

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCB680
    • Familja e produkteveSinks, Baby Baths & Bowls
    • Grupi i produkteveBaby Baths
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-02-11
    • Numri i botimit6
    • Gjatësia (mm)172
    • Gjerësia (mm)751
    • Thellësia (mm)471
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorSolid surface
    • Materiali dytësorNatural Acrylic Stone
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)10.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    Rajoni i disponueshëm

    Europe