Elasticized polystyrene band. EEPS

Elasticized polystyrene band. EEPS

10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Specifikim
  • 10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCOMP_BP_EEPS
  • Familja e produkteveComponentes
  • Grupi i produkteveComponentes
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2019-05-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)10
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolistiren (EPS)
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Panele dhe aksesorë akustikë
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCAcoustical insulation
  • UNSPSC code30141601
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_20_20_01
  • Uniclass 2015 PërshkrimAcoustic attenuators
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 92 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Joint Sealants
  • OmniClass Number23-15 13 19 35
  • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions