Chronolia®
Holcim

Chronolia®

Chronolia™ concrete uses advanced technology allowing for easier placement than that of conventional concrete.* Workability ranges from 90 to 120 minutes from batching with the benefit of high early strength which enables improved turnaround time and productivity.
Specifikim
  • Hormigón de alta resistencia inicial HA-30/F/20/XC3 Chronolia de LafargeHolcim elaborado en central con 2 horas de mantenimiento de propiedades reológicas alcanzando la consitencia suficiente como para poder desencofrar elementos verticales a las 4, 6, 15,24 o 48 horas de su fabricación.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeChronolia
  • Familja e produkteveChronolia
  • Grupi i produkteveConcrete
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2019-11-22
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBeton
  • Materiali dytësorBeton
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Beton
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16_92
  • Uniclass 2015 PërshkrimUltra high performance concrete
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes
  • CSI UniFormat II CodeB
  • CSI UniFormat II TitleSHELL