TectorSpex 702 Cosmético R2
TectorSpex 702 Cosmético R2
    Holcim

    TectorSpex 702 Cosmético R2

    TectorSpex 702 Cosmético R2 is a single-component, fiber-reinforced, thixotropic, high-strength, shrinkage-compensated cementitious mortar with a medium modulus of elasticity, containing cement specially indicated for the non-structural repair and reconstruction of concrete elements. It complies with the Class R2 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Specifikim
    • Non-structural repair mortar.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeTector_Spex_702_Cosmetico_R2
    • Familja e produkteveRepair
    • Grupi i produkteveMortar
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2020-06-26
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMortar
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Të tjera
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimConcrete repair mortars
    • OmniClass Number23-13 27 13 11
    • OmniClass TitleRepair Mortars

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Spanjë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText