TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
    Holcim

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluido is a single-component, fluid, fiber-reinforced, non-shrink cementitious mortar containing sulfate-resistant cement. It is specially indicated for the structural repair and reconstruction of concrete pavements. It complies with the Class R4 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Specifikim
    • Repair mortar.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeTector_Spex_704_F_Reparacion_R4_Fluido
    • Familja e produkteveRepair
    • Grupi i produkteveMortar
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-26
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMortar
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Beton
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimConcrete repair mortars
    • OmniClass Number23-13 27 13 11
    • OmniClass TitleRepair Mortars

    Rajoni i disponueshëm

    Europe