Milk Desk
Holmris

Milk Desk

The desk that suits any computer! Desktop in white high-gloss. Choose between fixed or electric height adjustment. Column in white or alu. Feet in white or brushed alu. Design: Søren Rose. Desk top: Highgloss white. Inclusive 4 compartment bottons with felt Dimension: 140 x 82 cm Frame: White lacquer or alu Foot in white or alu Fixed height 73 cm. Electrical height adjustment 73 - 123 cm
Specifikime teknike
  • Referencë unikeClassic
  • Familja e produkteveWorkstations
  • Grupi i produkteveDesk
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-10-06
  • Numri i botimit2
  • Gjerësia (mm)1400
  • Thellësia (mm)820
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSC code44
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit