HD-Storm™ Series 2001 Hurricane 80 PSF Small and Large Missile Impact

HD-Storm™ Series 2001 Hurricane 80 PSF Small and Large Missile Impact

Heavy Duty Hurricane Sliding
80 PSF HD-Storm Impact/Non-Impact Unit


The HD-Storm is tested to Miami-Dade standards to withstand pressures up to 80 PSF and is available in non and partial breakout configurations. It comes standard with three point locking and offers the largest envelope and highest pressure-rating in its class.

Specify your windload-rated entrance correctly and keep in mind that the pressure requirements of a given entrance (pound per square foot = PSF) is determined by a number of factors, including:

-Building structure
-Building type
-Entrance location
-Roof configuration
-Wind speed
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHorton-S2001HD80Impact
  • Familja e produkteveDoors
  • Grupi i produkteveSliding Doors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-09-09
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Rrëshqitje
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit