Profiler®-ICU w/Self-Closing
Profiler®-ICU w/Self-Closing
Profiler®-ICU w/Self-Closing
Profiler®-ICU w/Self-Closing

    Profiler®-ICU w/Self-Closing

    Standard Sliding ICU
    Profiler®-ICU Door Systems

    The Profiler®-ICU is available with standard and custom non-smoke rated configurations in single, biparting, and telescoping designs. These systems come standard with recessed pull handles or optional positive latching handles available and clear opening widths of up to 85". Standard and opaque glass for privacy at the flick of a switch is available.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHorton-ICUSC
    • Familja e produkteveDoors
    • Grupi i produkteveSliding Doors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2013-09-09
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Rrëshqitje
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors