Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
hortonautomatics/products/6847b7c1-3be7-4b2c-98ce-dd5b125236e7
Shtëpi
Kategoritë
Dyert
Rrëshqitje
Profiler - ICU MAX
Në dispozicion në SHBA
Horton Automatics
Ndjek
Profiler - ICU MAX
Type: 310 Single Slide SO-SX or SX-SO
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Options:
Medium Stile construction (slide opening reduced by 1 5/8")
Self-Closing (4" x 6") Profiler header (p. A10.39)
Custom unit widths between 7'-0" & 9'-0"
Custom glazing prep. up to 1 1/2"
Custom paint, anodized finishes of Antimicrobial coating
10" Bottom Rail
1" x 4" Jambs
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
profiler-icu-max
Familja e produkteve
Doors
Grupi i produkteve
Sliding Doors
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2020-03-12
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Përshkrimet teknike
http://www.hortondoors.com/HandDesignationDocs/A10-38.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Prodhuar në
Shtetet e Bashkuara
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Dyert - Rrëshqitje
OmniClass Number
23-17 11 00
OmniClass Title
Doors
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
Horton Automatics
FlexBarn Sliding Door
4.3
(
40
)
Shkarko
Horton Automatics
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
Shkarko
Horton Automatics
HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
Shkarko
Horton Automatics
Profiler® Storm Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
Shkarko
Horton Automatics
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
Shkarko
Horton Automatics
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
Shkarko