H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
H9B partition
    Të arkivuara

    H9B partition

    With its contemporary lines, the H9B pencil line partition has a perfect finish without cover-trim between boards. Removable, this partition is closely similar to a classic wall.
    Specifikim
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      2 chipboards

      Coatings
      Melamine faced - Laminated

      Acoustic
      46 dB Rw
      42 dB RA

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeH9B
    • Familja e produkteveCloisons amovibles H9
    • Grupi i produkteveH9B cloison
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-06-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)3000
    • Gjerësia (mm)1250
    • Thellësia (mm)96
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorOther
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)23
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e brendshme
    • IFC classificationMur
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 PërshkrimRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions