H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
H9T partition
    Të arkivuara

    H9T partition

    Simple and strong, the H9 Transparence glass partition is a double glazed and fully height partition without any intermediary post. Junction between glazings is done thanks with an anodized aluminium or polycarbonate connecting strip.

    Specifikim
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double glazing with polished chamfered edges

      Acoustic
      46 dB Rw
      44 dB RA

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeH9T
    • Familja e produkteveCloisons amovibles H9
    • Grupi i produkteveH9T cloison
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-06-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)3000
    • Gjerësia (mm)6000
    • Thellësia (mm)96
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)50
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e brendshme
    • IFC classificationMur
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 PërshkrimRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions