HF10 partition
HF10 partition
HF10 partition
    Të arkivuara

    HF10 partition

    HF10 fire rated partition with cover-trims is designed to be installed on site and provide high acoustic performances. Often used in traffic corridors, the HF10 wall fire partition is the fire-rated solution for your fittings of living spaces.
    Specifikim
    • Std dimensions
      Thickness 104mm
      Width 1200mm
      Height 3000+500mm*
      *upon request

      Acoustic
      45 - 46 dB Rw
      43 - 45 dB RA

      Coatings
      Vinyl

      Fillings
      Double panels (plasterboards 13mm)
      Double glazing Pyrobelite

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHF10
    • Familja e produkteveAutres cloisons
    • Grupi i produkteveCloison coupe feu HF10
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-06-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)3000
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)104
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorOther
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)45
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e brendshme
    • IFC classificationMur
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 PërshkrimRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions