Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door

    Glass door

    3.7 nga 5 yje3.7(33 vlerësime)
    The glassdoor brings a touch of light in combination with solid partition or is the perfect match to a fully-glazed partition.
    Specifikim
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeVERRE
    • Familja e produktevePortes
    • Grupi i produktevePorte verre
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-06-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)3000
    • Gjerësia (mm)1027
    • Thellësia (mm)8
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Me xham
    • IFC classificationDerë
    • Emrin UNSPSCGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 23
    • OmniClass TitleAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe North America Africa South America Oceania