Bath 60-45 Base Cabinet with Sink

Bath 60-45 Base Cabinet with Sink

HTH's thoughtfully designed bathroom series makes it easy and appealing to design a new bathroom. HTH is born of Danish traditions of craftsmanship. From the big picture to the tiny details, HTH is a true specialist in bathrooms. At the company’s factories in Denmark, the bathroom series are created with hands, hearts, and hi-tech solutions. This helps to ensure the uniformly high quality that distinguishes the HTH bathroom series. But the high quality does not stop at the factories. HTH have always believed that bathrooms are best designed and sold by specialists. That is why the staff you meet in the stores are trained to share their extensive knowledge and experience of bathroom design – which is a key factor for competent guidance and an excellent end result.
Specifikime teknike
  • Referencë unikebath-60-45_base_cabinet_sink
  • Familja e produkteveBase Cabinet
  • Grupi i produkteveBase Cabinet 60-45
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-09-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)450
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Suedi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit