Corner base cabinet  A100541 Mono

Corner base cabinet A100541 Mono

Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikim
  • Corner unit with 40 cm blind front panel and one shelf.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeJPA100541
  • Familja e produkteveMono
  • Grupi i produkteveCorner base cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-08-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)704
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)565
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Materiali dytësorMFC board
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
  • Weight Net (kg)36.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Suedi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit