Jupiter LES
Jupiter LES

    Jupiter LES

    5.0 nga 5 yje5.0(11 vlerësime)
    JUPITER LES is a compact entry lane station that can grant access to the lane by scanning Proximity cards, RFID tags, plate numbers etc. Its full color graphic display manages all languages to give clear indications to the users; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeJupiter-LES
    • Familja e produkteveJUPITER
    • Grupi i produkteveEntry stations
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-06-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1300
    • Gjerësia (mm)280
    • Thellësia (mm)450
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)40
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectInxhinieri & Infrastrukturë - Pajisje Rrugore
    • IFC classificationElement elektrik
    • Emrin UNSPSCParking meters
    • UNSPSC code46161505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 PërshkrimParking meters
    • OmniClass Number23-11 23 11
    • OmniClass TitleParking Meters

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia North America Africa Oceania South America