Jupiter LS
Jupiter LS

    Jupiter LS

    Jupiter LS is a lane section station that gives a high degree of flexibility to allow the control of vehicles in and out of controlled sectors within a parking facility e.g. nested areas. Its scanner can handle prebooking as well as 3rd party tickets.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeJupiter-LS
    • Familja e produkteveJUPITER
    • Grupi i produkteveSection station
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-06-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1300
    • Gjerësia (mm)480
    • Thellësia (mm)450
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)68
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectInxhinieri & Infrastrukturë - Pajisje Rrugore
    • IFC classificationElement elektrik
    • Emrin UNSPSCParking meters
    • UNSPSC code46161505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 PërshkrimParking meters
    • OmniClass Number23-11 23 11
    • OmniClass TitleParking Meters

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia North America Africa Oceania South America