Jupiter LSS
Jupiter LSS

    Jupiter LSS

    JUPITER LSS is a compact lane section station that controls vehicles' entrances within a nested area. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeJupiter-LSS
    • Familja e produkteveJUPITER
    • Grupi i produkteveSection station
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-06-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1300
    • Gjerësia (mm)280
    • Thellësia (mm)450
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)40
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectInxhinieri & Infrastrukturë - Pajisje Rrugore
    • IFC classificationElement elektrik
    • Emrin UNSPSCParking meters
    • UNSPSC code46161505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 PërshkrimParking meters
    • OmniClass Number23-11 23 11
    • OmniClass TitleParking Meters

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia North America Africa Oceania South America