Jupiter LXS
Jupiter LXS

    Jupiter LXS

    5.0 nga 5 yje5.0(7 vlerësime)
    JUPITER LXS is a compact lane exit station for parking systems that controls vehicles' entrances and dispenses a 2D barcoded ticket to transient users or by checking card, RFID, plate numbers etc. to monthly subscribers. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeJupiter-LXS
    • Familja e produkteveJUPITER
    • Grupi i produkteveExit stations
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-06-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1300
    • Gjerësia (mm)280
    • Thellësia (mm)450
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)40
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectInxhinieri & Infrastrukturë - Pajisje Rrugore
    • IFC classificationElement elektrik
    • Emrin UNSPSCParking meters
    • UNSPSC code46161505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 PërshkrimParking meters
    • OmniClass Number23-11 23 11
    • OmniClass TitleParking Meters

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia North America Africa Oceania South America