Recessed Ballroom Series Floor Boxes, 8-Gang 20,000 lb Cover, Tile/Finished Concrete Flooring

Recessed Ballroom Series Floor Boxes, 8-Gang 20,000 lb Cover, Tile/Finished Concrete Flooring

The CFB8 series of floor boxes is the ideal solutions for environments which require recessed activation with cover load ratings exceeding the UL benchmark of 300lbs. The Hubbell CFB8 Ballroom series box is an ideal solution for heavily burdened traffic areas which require an architectural finish. Our 20,000lb (with a 2x safety factor) load rating and 8 gangs of capacity make the CFB8 series ideal for heavy abuse applications such as money carts in casinos, book carts in libraries and automobiles in show rooms.

CFB8 Ballroom Series Features
  • 20,000 lb cover load rating with 2x safety factor (40,000 lbs)
  • 8 gangs of connectivity
  • Twelve 1”, 1 ¼”, 1 ½” Concentric Knockouts
  • Removable device mounting plates for easy installation
  • Individual or multi-gang pass throughs
  • Machined aluminum covers
  • cULus 514A Listed and scrub water approved for carpet, tile and wood floors
  • Leveling feet provide before pour adjustment
  • Accepts industry standard wallplates

Applications
  • Ballrooms
  • Auto Dealerships
  • Casinos
  • Libraries
  • Exhibition Centers
  • Conference Centers
Specifikime teknike
  • Referencë unikehubbell-cfb8fc2
  • Familja e produkteveFloor Boxes
  • Grupi i produkteveFloor Box - Recessed
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-09-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)7.15
  • Gjerësia (inçet)14.75
  • Thellësisë (inçet)12.75
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje
  • IFC classificationShpërndarja elektrike
  • Emrin UNSPSCElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit