Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4SFBCR is a multi-service box stamped steel box with an epoxy coating with concentric knock outs for both power and low voltage services. Knockouts on the on the low voltage side of the box can be removed and replaced with a 2 inch threaded conduit hub (CFBHUB2 sold separately). Epoxy coating makes box suitable for on grade use
Specifikime teknike
  • Referencë unikehubbell-CFBS1R4SFBCR
  • Familja e produkteveFloor Boxes
  • Grupi i produkteveFloor Box - Recessed
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-09-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)6
  • Gjerësia (inçet)6.32
  • Thellësisë (inçet)6.32
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje
  • IFC classificationShpërndarja elektrike
  • Emrin UNSPSCElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303