Heavy Duty Control Unit

Heavy Duty Control Unit

The CU300 series provides 24V DC power supply for sensors or sensor/Add-A-Relay combinations.
The control units contain an internal relay for the control of an external load. Control units are plenum rated cULus Listed.
Specifikime teknike
  • Referencë unikehubbell-CU300A
  • Familja e produkteveLighting Controls
  • Grupi i produkteveAutomatic Receptacle Control
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-09-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)1.36
  • Gjerësia (inçet)2.33
  • Thellësisë (inçet)3.69
Të ngjashme
  • Materiali kryesorABS
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Pult komandimi