Rectangular Floor Box for Single-Service, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box for Single-Service, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

B2427 -- Rectangular Floor Box for Single-Service, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box 1-Gang Deep, Single-Service, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Stamped Steel
  • Min. Depth of Pour: 4.00" (101.6)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 54.0 cu. in. (884.9 cm3)
  • Dimensions A: 3.90" (99.1)
  • Dimensions B: 4.81" (122.2)
  • Dimensions C: 6.00" (152.4)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 3.19" (81.0)
  • Knockouts Sides: (1) 0.5", 1", 1.25"
  • Knockouts Ends: (1) 0.75", (1) 1"
  • Knockouts Bottom: (3) 0.5", (2) 0.75"
  • Concrete Cover: Included

Specifikime teknike
  • Referencë unikesystemone-b2427
  • Familja e produkteveFloor Boxes
  • Grupi i produkteveFloor Box - Flush
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-09-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)3.91
  • Gjerësia (inçet)6
  • Thellësisë (inçet)4.81
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje
  • IFC classificationShpërndarja elektrike
  • Emrin UNSPSCElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara