Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top

Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top

B2437 -- Flush Concrete Floor Box Series

Product Specifications:
  • Box Material: Cast Iron
  • Box Capacity: Full Size
  • Trim Ring Color: Brass
  • Box Depth: Shallow
  • Box Gangs: 1
  • Box Adjustability: Fully
  • Minimum Depth of Pour: 3.00" (76.2), 3.00"
  • Box Hubs/Knockouts: Standard
  • Material: Cast Iron
  • Dimension A: 4.38" (111.2)
  • Dimension B: 2.88" (73.0)
  • Dimension C: 3.19" (81.0)
  • Before Pour Adjustability: 1.25" (31.8)
  • After Pour Adjustability: .38" (9.5)
  • Total Cubic Inch Capacity (cm3): 30.00 (491.7)
  • Threaded Conduit Hubs: 3/4" Four Way
  • Listings: UL Listed, CSA Certified
  • UPC Number: 78358510060
  • Weight in LBs: 3.9

Specifikime teknike
  • Referencë unikesystemone-b2437
  • Familja e produkteveFloor Boxes
  • Grupi i produkteveFloor Box - Flush
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-09-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)2.9
  • Gjerësia (inçet)4.69
  • Thellësisë (inçet)4.69
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Materiali dytësorTunxh
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje
  • IFC classificationShpërndarja elektrike
  • Emrin UNSPSCElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit