Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 37.3 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 37.3 cu. in.

B2529 -- Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 37.3 cu. in.
Product Specifications:
  • Floor Box Application: Round Metal
  • Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box, Brass, 37.3 cu. in.
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Box Material: Stamped Steel
  • Box Capacity: Full Size
  • Trim Ring Color: Brass
  • Box Depth: Deep
  • Box Adjustability: Full
  • Minimum Depth of Pour: 4.00", 4.00" (101.6)
  • Box Hubs/Knockouts: Standard
  • Dimension A: 4.19" (106.4)
  • Dimension B: 3.88" (96.8)
  • Before Pour Adjustability: 1.25" (31.8)
  • After Pour Adjustability: 0.38" (9.5)
  • Total Cubic Inch Capacity (cm3): 54.00 (884.9)
  • Conduit KOs Opposite Sides: (1) 1" and (1) 3/4"
  • Conduit KOs Opposite Ends: (1) 1.25" and (1) 0.75"
  • Conduit KOs Bottom: (3) 0.5" and (2) 0.75"
  • Listings: UL Listed, CSA Certified

Specifikime teknike
  • Referencë unikesystemone-b2529
  • Familja e produkteveFloor Boxes
  • Grupi i produkteveFloor Box - Flush
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-09-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)2.91
  • Gjerësia (inçet)6
  • Thellësisë (inçet)4.81
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje
  • IFC classificationShpërndarja elektrike
  • Emrin UNSPSCElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara