Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

B4314 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 3-Gang Shallow, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Cast Iron
  • Min. Depth of Pour: 2.0" (50.8)
  • Adjustability: Semi
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 16.0 cu. in. (262.2 cm3)
  • Dimensions A: 2.0" (50.8)
  • Dimensions B: 5.46" (138.7)
  • Dimensions C: 10.7" (271.8)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 9.56" (242.8)
  • Threaded access holes: (6) 0.75"
  • Concrete Cover: Included
  • Closure Plugs: Included

Specifikime teknike
  • Referencë unikesystemone-b4314
  • Familja e produkteveFloor Boxes
  • Grupi i produkteveFloor Box - Flush
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-09-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)2
  • Gjerësia (inçet)4.36
  • Thellësisë (inçet)3.2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorCast iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje
  • IFC classificationShpërndarja elektrike
  • Emrin UNSPSCElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit