Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58
Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58
Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Branded copper - MTCU58

    Discover Stratimétal Grifon in our Metal collection. Horizontal use is not recommended.
    Specifikim
    • Material : Copper, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTCU58, Thickness : 13/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 244x122cm - D009, Bendable : 18cm, Atmosphere : Graphics, Color : Orange-copper
    Specifikime teknike
    • Referencë unikepanneau-deco-cuivre-griffe-dv401-200
    • Familja e produkteveMétal
    • Grupi i produkteveMétal et Magnétique
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-03-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2440
    • Gjerësia (mm)1220
    • Thellësia (mm)5.5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBakër
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Përfundon

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë