Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
ideagroup/products/2883cc68-c980-437f-b810-742b4b23a7a9
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Pasqyrë
Double-sided mirror wall units H. 70
Në dispozicion në SHBA
Ideagroup
Ndjek
Double-sided mirror wall units H. 70
Wall unit with finish, 1 double-side mirrored door and 2 glass shelves. No push-pull. Available in White structure or Anthracite structure.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
Double-sided-mirror-wall-units-H70
Lloji
Assembly (objekte të shumëfishta)
Data e botimit
2023-06-01
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
700
Gjerësia (mm)
450
Thellësia (mm)
126
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Itali
Prodhuar në
Itali
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Pasqyrë
IFC classification
Mobilje
Uniclass 2015 Code
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 Përshkrim
Bathroom furniture
OmniClass Number
23-31 25 13
OmniClass Title
Bathroom Cabinets
Produkte të ngjashme
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Shkarko
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Shkarko
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
69
)
Shkarko
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Shkarko
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Shkarko
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Shkarko