Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED
    Ideagroup

    Riquadrata mirror with frame H. 72.4 + LED

    Riquadrata mirror with frame H 724 mm, with safety glass and side LED lighting 3000 K or 4000 K. Plug and switch not possible. Available in Melamine, Matt lacquer, Glossy lacquer, Soft-Touch Matt lacquer and Metal Color Matt lacquer.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSQUARE-mirror-with-frame-H72-4-LED
    • Familja e produkteveMirrors
    • Grupi i produktevealuminium framed mirror with lighting
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-02-11
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 PërshkrimMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors