Double-sided mirror wall units H. 90
Double-sided mirror wall units H. 90
Double-sided mirror wall units H. 90
    Ideagroup

    Double-sided mirror wall units H. 90

    Wall unit with finish, 1 double-side mirrored door and 2 glass shelves. No push-pull. Available in White structure or Anthracite structure.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDouble-sided-mirror-wall-units-H90
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2023-06-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)900
    • Gjerësia (mm)450
    • Thellësia (mm)126
    Të ngjashme
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets