Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
ideagroup/products/ce3494db-183e-47c3-bf37-caf9996e2c97
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
Në dispozicion në SHBA
Ideagroup
Ndjek
Handrinse basin H. 45.8 with ceramic Touch washbasin
4.3
(8 vlerësime)
Handrinse basin L 45 H 45.8 cm with ceramic Touch washbasin available in Ceramic Glossy White or Matt White with White or Anthracite structure.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
Handrinse-basin-H45-8-with-ceramic-Touch-washbasin
Lloji
Assembly (objekte të shumëfishta)
Data e botimit
2023-06-01
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
458
Gjerësia (mm)
450
Thellësia (mm)
250
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Itali
Prodhuar në
Itali
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Përshkrim
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass Number
23-31 25 13
OmniClass Title
Bathroom Cabinets
Produkte të ngjashme
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Shkarko
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Shkarko
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Shkarko
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Shkarko
Ideagroup
Joule square mirror with light
4.2
(
6
)
Shkarko
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Shkarko