Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
idealstandard/products/9bad44d4-9c7d-4b09-ad46-82ec6b8593e5
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dushe
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
E padisponueshme në SHBA
Ideal Standard
Ndjek
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Archimodule Soft Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
A1549
Familja e produkteve
ARCHIMODULE
Grupi i produkteve
Shower
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-03-13
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
35
Gjerësia (mm)
20
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.co.uk
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheets/S242901
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Weight Net (kg)
7.39
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dushe
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Përshkrim
Shower fittings package
Rajoni i disponueshëm
Europe
Gjermani
Produkte të ngjashme
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Shkarko
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Shkarko