Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
idealstandard/products/3a6001f5-55f6-43bf-be6c-b5eac6e518ab
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Aksesorë për banjo
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
E padisponueshme në SHBA
Ideal Standard
Ndjek
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
A9118
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Towel Rails
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-02-21
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
48
Gjerësia (mm)
600
Thellësia (mm)
58
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealstandard.it
Udhezime instalimi
http://www.idealstandard.it
Certifikimet e produkteve
http://www.idealstandard.it
Përshkrimet teknike
http://www.idealstandard.it
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Weight Net (kg)
0.5
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Aksesorë për banjo
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76_90
Uniclass 2015 Përshkrim
Towel rails
OmniClass Number
23-31 25 00
OmniClass Title
Toilet and Bath Specialties
Rajoni i disponueshëm
Asia
Europe
Africa
Afganistan
Gjermani
Egjipt
Arabia Saudite
Spanjë
Bahrejn
Emiratet e Bashkuara Arabe
Irak
Iran
Izrael
Jemen
Jordani
Katar
Kuveit
Liban
Oman
Palestinë
Siria
Turqi
Produkte të ngjashme
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Shkarko
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Shkarko
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Shkarko
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Shkarko
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Shkarko
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Shkarko