Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
idealstandard/products/4e266bb5-d6da-4624-90bf-4c2344af9db4
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Ruajtje
STRADA glass shelf 400x138mm
E padisponueshme në SHBA
Ideal Standard
Ndjek
STRADA glass shelf 400x138mm
STRADA glass shelf 400x138mm
Shkarko
Specifikim
Specifikim
STRADA glass shelf 400x138mm
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
A9198
Familja e produkteve
STRADA
Grupi i produkteve
Shelf
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-06-14
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
35
Gjerësia (mm)
400
Thellësia (mm)
138
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealstandard.de/produkte
Udhezime instalimi
http://www.idealstandard.de/produkte
Certifikimet e produkteve
http://www.idealstandard.it
Përshkrimet teknike
http://www.idealstandard.de/produkte
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Xham
Weight Net (kg)
1.8
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Ruajtje
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_30_78_78
Uniclass 2015 Përshkrim
Shelves
OmniClass Number
23-21 11 11 11
OmniClass Title
Commercial Storage Shelves
Rajoni i disponueshëm
Europe
Gjermani
Produkte të ngjashme
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Shkarko
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Shkarko
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Shkarko
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Shkarko
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
Shkarko
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Shkarko