Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout

Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout

Silver dual control three hole wall mounted basin mixer with 150 mm projection spout - lever handles
Specifikim
  • Basin mixer 3 hole wall mounted dual control 150 mm projection spout
Specifikime teknike
  • Referencë unikeE0063
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWater supply fittings for wash basins and troughs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)106
  • Gjerësia (mm)258
  • Thellësia (mm)164
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Weight Net (kg)2.73
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

Europe
Gërnzi
Irlandë
Ishulli i Njeriut
Mbretëria e Bashkuar
Xhersej