Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
idealstandard/products/687015be-d940-46c1-9dce-68e0577f0102
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Pasqyrë
CONNECT SPACE MIRROR 100X70 95W 230V A/STM
E padisponueshme në SHBA
Ideal Standard
Ndjek
CONNECT SPACE MIRROR 100X70 95W 230V A/STM
Mirror 1000x700x20 mm. Connect Space
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Mirror 1000x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 1000x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 95 W, IP44. Mirror 1000x700x20 mm.
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
E0385
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Bathroom Mirrors
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-06-18
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealstandard.it
Udhezime instalimi
http://www.idealstandard.it
Certifikimet e produkteve
http://www.idealstandard.it
Përshkrimet teknike
http://www.idealstandard.it
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Xham
Weight Net (kg)
10
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Pasqyrë
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Përshkrim
Mirrors
OmniClass Number
23-21 37 13 15
OmniClass Title
Mirrors
Rajoni i disponueshëm
Europe
Francë
Produkte të ngjashme
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Shkarko
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Shkarko
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Shkarko
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Shkarko
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Shkarko
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Shkarko