CONNECT SPACE MIRROR 130X70 90W 230V A/STM
CONNECT SPACE MIRROR 130X70 90W 230V A/STM

    CONNECT SPACE MIRROR 130X70 90W 230V A/STM

    Mirror 1300x700x20 mm. Connect Space
    Specifikim
    • Mirror 1300x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 1300x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 90 W, IP44. Mirror 1300x700x20 mm.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE0386
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBathroom Mirrors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-18
    • Numri i botimit1
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Weight Net (kg)12
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 PërshkrimMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë