CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow

    CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow

    CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
    Specifikim
    • CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE0698
    • Familja e produkteveCONNECT AIR
    • Grupi i produkteveWASHBASIN
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-08-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)160
    • Gjerësia (mm)460
    • Thellësia (mm)550
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)13.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung wash basins
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Gjermani