CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
    Specifikim
    • CONNECT AIR BSN UNIT 80X44 GWH&MWH 2 DRWR
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE0819
    • Familja e produkteveCONNECT AIR
    • Grupi i produkteveBASIN UNITS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-02-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)550
    • Gjerësia (mm)470
    • Thellësia (mm)830
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Weight Net (kg)32.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimVanity units
    • OmniClass Number23-31 17 11
    • OmniClass TitleShower Compartments

    Rajoni i disponueshëm

    Europe