CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR

    4.8 nga 5 yje4.8(5 vlerësime)
    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Specifikim
    • CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE0822
    • Familja e produkteveCONNECT AIR
    • Grupi i produkteveBASIN UNITS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-06-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)550
    • Gjerësia (mm)470
    • Thellësia (mm)1230
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Weight Net (kg)50.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • OmniClass Number23-31 17 11
    • OmniClass TitleShower Compartments

    Rajoni i disponueshëm

    Europe