CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
    Specifikim
    • CONNECT AIR BSN UNIT 100X44 GWH&MLG 1 DRWR &OS
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE0828
    • Familja e produkteveCONNECT AIR
    • Grupi i produkteveBASIN UNITS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-02-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)550
    • Gjerësia (mm)470
    • Thellësia (mm)1030
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Weight Net (kg)34.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • OmniClass Number23-31 17 11
    • OmniClass TitleShower Compartments

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Gjermani
    Itali
    Mbretëria e Bashkuar
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit