Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
idealstandard/products/28821495-337a-4cf2-ae16-2480110aadf7
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Aksesorë për banjo
CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
E padisponueshme në SHBA
Ideal Standard
Ndjek
CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
Shkarko
Specifikim
Specifikim
CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
E0849
Familja e produkteve
CONNECT AIR
Grupi i produkteve
WORKTOP
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-02-22
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
465
Gjerësia (mm)
35
Thellësia (mm)
820
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.idealstandard.com/
Udhezime instalimi
https://www.idealstandard.com/
Certifikimet e produkteve
https://www.idealstandard.com/
Përshkrimet teknike
https://www.idealstandard.com/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Dru
Weight Net (kg)
4.8
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Aksesorë për banjo
IFC classification
Mobilje
Uniclass 2015 Code
Pr_40_30_78_06
Uniclass 2015 Përshkrim
Bathroom shelves
OmniClass Number
23-31 17 11
OmniClass Title
Shower Compartments
Rajoni i disponueshëm
Europe
Gjermani
Produkte të ngjashme
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Shkarko
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Shkarko
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Shkarko
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Shkarko
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Shkarko
Schluter Systems
DESIGN-NICHE Shower Niche
Shkarko